เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hand shower Outlet - (Built-in) - 90 Degrees - Origin Series - VitrA
Hand shower Outlet - (Built-in) - 90 Degrees - Origin Series - VitrA
Hand shower Outlet - (Built-in) - 90 Degrees - Origin Series - VitrA
Hand shower Outlet - (Built-in) - 90 Degrees - Origin Series - VitrA
Hand shower Outlet - (Built-in) - 90 Degrees - Origin Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Hand shower Outlet - (Built-in) - 90 Degrees - Origin Series - VitrA

    Hand shower Outlet - (Built-in) - 90 Degrees - Origin Series - VitrA

    Product code: A42625

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A42625
    • Product familyFaucets&Shower systems&Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets - Bath&Shower Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)90
    • กว้าง (มิลลิเมตร)90
    • ความลึก (มิลลิเมตร)75
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย