เผยแพร่สินค้าของคุณ
Basin Mixer - X-Line Series - VitrA
Basin Mixer - X-Line Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Basin Mixer - X-Line Series - VitrA

    Waste set included.
    X-Line range defies the years with its strong position, stability and soft line design. X-line offers economic use and environment-friendliness thanks to its water-saving aerator and provides superior quality and benefit at affordable price. It stands out

    Product code: A42326

    สเปคสินค้า
    • X-Line Basin Mixer (with Pop-Up- For Bowls)

      Extra Water Saving

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BasinMixer-Vitra-X-LineSeries-A42326
    • Product familyFaucets&Shower systems&Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets - Basin Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)337
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)190
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.92
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011374
    • ชื่อ ETIMCentral mixing tap
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย