เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bath & Shower Mixer - (Built-in, Exposed part) - Win S Series - VitrA
Bath & Shower Mixer - (Built-in, Exposed part) - Win S Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bath & Shower Mixer - (Built-in, Exposed part) - Win S Series - VitrA

    Bath & Shower Mixer - (Built-in, Exposed part) - Win S Series - VitrA

    Product code: A42589

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Bath-ShowerMixer-Built-in-Exposedpart-Vitra-WinSSeries-A42589
    • Product familyFaucets&Shower systems&Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets - Bath&Shower Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)197
    • กว้าง (มิลลิเมตร)170
    • ความลึก (มิลลิเมตร)110
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.57
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-27 31 29
    • OmniClass TitleMixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย