เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower Head Connection Pipe - Wall Mounted - Short - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - Wall Mounted - Short - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - Wall Mounted - Short - Shower System - VitrA
Shower Head Connection Pipe - Wall Mounted - Short - Shower System - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Shower Head Connection Pipe - Wall Mounted - Short - Shower System - VitrA

    Shower Head Connection Pipe - Wall Mounted - Short - Shower System - VitrA

    Chrome, Brushed Nickel, Copper, Black

    Product code: A45653

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A45653
    • Product familyFaucets&Shower systems&Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Systems - Shower Heads
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)83
    • กว้าง (มิลลิเมตร)70
    • ความลึก (มิลลิเมตร)115
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย