เผยแพร่สินค้าของคุณ
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA

    Basin Mixer - Built-in - İstanbul Series - VitrA

    Fluid and organic forms signed by the Lovegrove, Meets Artema technology and understanding of the holistic bathroom, creates fixtures and accessories series compatible with ceramic sanitary ware.

    Colours : White, Black, Chrome, Gold

    Product code: A41808

    สเปคสินค้า
    • Fluid and organic forms signed by the Lovegrove, Meets Artema technology and understanding of the holistic bathroom, creates fixtures and accessories series compatible with ceramic sanitary ware.

      These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

      Extra Water Saving
      Green Building Certification

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BasinMixer-Built-in-Vitra-istanbulSeries-A41808
    • Product familyFaucets&Shower systems&Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets - Basin Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)95
    • กว้าง (มิลลิเมตร)260
    • ความลึก (มิลลิเมตร)240
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.263
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011327
    • ชื่อ ETIMBuilt-in mixing tap
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย