เผยแพร่สินค้าของคุณ
Basin Mixer - For Bowls - Sento Series - VitrA
Basin Mixer - For Bowls - Sento Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Basin Mixer - For Bowls - Sento Series - VitrA

    Basin Mixer - Counter top - For Bowls - Sento Series - VitrA

    Special cartridge of the faucets allows the user to set an upper limit on water flow. While standard cartridges yield 20 lt/min flow rate at 3 bar pressure, the special heat and flow rate adjustable cartridge can be set to a2 lt/min flow rate under the same conditions to save water by up to 90%

    These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

    The grey band on the cartridge can be used to set an upper limit on water temperature, saving energy by avoiding unnecessary heating.

    Easy and quick installation with innovative applications.

    Product code: A42514

    สเปคสินค้า
    • Extra Water Saving
      Green Building Certification
      Energy Saving
      Easy İnstallation

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BasinMixer-ForBowls-Vitra-SentoSeries-A42514
    • Product familyFaucets&Shower systems&Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets - Basin Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)330
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)180
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.79
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017610
    • ชื่อ ETIMSanitary taps
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย