เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA
Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)

    Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    Product code: A45708

    สเปคสินค้า
    • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ShowerHead-RainLshowerhead-Vitra-ShowerSystems-A45708
    • Product familyFaucets&Shower systems&Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Systems - Shower Heads
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)220
    • ความลึก (มิลลิเมตร)220
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.148
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย