เผยแพร่สินค้าของคุณ
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
    VitrA Tiles
    Archived

    Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection

    Designed to stand the test of time, the Liquid collection provides the vision for the bathroom of tomorrow – defining a new standard in bathroom products for home, hospitality and commercial spaces. The lines of Liquid are unmistakably contemporary but also call on a forgotten sense of solidity – a permanence more often associated with the ceramics and engineering heritage of the Victorian era.

    สเปคสินค้า
    • Body type: Wall Tiles

      Color: White, Grey, Black, Ecru, Sage

      Size: 20x20cm

      Surface: Glossy

      Thickness options: 6mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VitrA-Wall-Tile-Liquid-x-Tom-Dixon-Ceramic
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Tile
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)6
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • รหัส ETIMEC011340
    • ชื่อ ETIMCeramic tile
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (36)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)