เผยแพร่สินค้าของคุณ
SPACEWALK 300 01
SPACEWALK 300 01
SPACEWALK 300 01
    VOXFLOR

    SPACEWALK 300 01

    Spacewalk Collection

    Inspired by the Earth surface, seen from outer space, Spacewalk offers a pattern which can be defined as New Classic. Spacewalk is composed by three products, which shares the same neutral colors, based on grays and beige tones, and different construction and pile weight. By mixing different products with the same colors, or different colors of the same product or even both, the options given by Spacewalk are limitless.


    สเปคสินค้า
    • Construction: Multi-level Loop 

      Fiber: Voxflor Certified Nylon 

      Gauge: 1/10” 

      Stitches: 9 per inch 

      Pile Weight: 26 OZ/yd2

      Average Pile Height: 5.0mm±0.5mm 

      Backing: PVC with fiberglass 

      Tile size: 25cm*100cm 

      Area of Use: Commercial – General Duty

      Anti-microbial: Ultra Fresh (Available) 

      Flammability: ASTM E 648 Class I, GB8624-2012 B1(C) 

      Smoke Density: ASTM E 662 Less than 450, GB/T 8627-1999 

      Static Propensity: AATCC-134 ≤ 3.5kV, GB/T 18044-2008

       

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SPACEWALK300-01-1
    • Product familyVoxflor Flooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet Tile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักNylon
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)