เผยแพร่สินค้าของคุณ
Planting Area Drain - FD-860
Watts

Planting Area Drain - FD-860

Watts Drainage Products FD-860 epoxy coated cast iron planting area drain with membrane clamp, self-locking dome with stainless steel mesh, and no hub (standard) outlet.
สเปคสินค้า
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, catch basin, grate

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1190
  • Product familyDrainage Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste Water Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)