เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flanged Cast Iron Roof Drain - RD-280
Watts

Flanged Cast Iron Roof Drain - RD-280

Watts Drainage RD-280 cast iron roof drain with deck flange, drain body, flashing clamp with integral gravel guard, self-locking cast iron dome, and no hub outlet.
สเปคสินค้า
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, full flow, full flow filter housing, full flow housing, full flow kit, gravel stop, housing, housings, integral gravel stop, internal standpipe, kit, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts, watts full flow housing, watts full flow housing kit
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1238
  • Product familyDrainage Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Waste Water Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง