เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bottom Outlet Balcony Drain - RD-240
Watts

Bottom Outlet Balcony Drain - RD-240

Watts Drainage RD-240 epoxy coated cast iron bottom outlet balcony drain with flashing clamp, cast nickel bronze dome strainer, and IPS threaded outlet.
สเปคสินค้า
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, balcony drains
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1246
  • Product familyDrainage Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Waste Water Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (31)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)