เผยแพร่สินค้าของคุณ
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000
    Watts

    2-Piece Sanitary Butterfly Valve with Tri Clamp or Tube Weld Connections - Series W7000

    The 2-Piece Sanitary Butterfly Valve series W7000 is engineered for hygienic performance in demanding sanitary systems. Constructed from 316L corrosion-resistant stainless steel with smooth internal surfaces, these products support effective cleaning and help maintain process integrity across food, beverage, and industrial applications.

    Available with Tri Clamp or Tube Weld end sanitary connections, these valves integrate easily into process systems. 

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards
      • 316L stainless steel body and disc
      • Available with Tri Clamp or Tube Weld end sanitary connections
      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk
      • Compact, lightweight design
      • Bidirectional, no specific installation orientation required


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2-Piece-Sanitary-Butterfly-Valve-Tri-Clamp-Tube-Weld-Connections-series-w6000
    • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shutoff Valves > Ball Valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameBall valves
    • UNSPSC code40141607
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
    • OmniClass Number23-27 31 15
    • OmniClass TitleBall Valves
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)