เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN55B-M1
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN55B-M1

Series LFN55B Water Pressure Reducing Valves are used in commercial and residential applications to reduce incoming water pressure for protection of plumbing system components and to reduce water consumption. It consists of a Lead Free* brass body construction integral stainless steel strainer, thermoplastic seat, bronze sealed spring cage for waterworks pit installations and thermal expansion bypass. The LFN55B is available with either threaded, solder, PEX, quick-connect or CPVC end connections. Maximum Working Pressure: 400psi (27.6 bar), Adjustable Reduced Pressure Range: 25 to 75psi (172 to 517 kPa), Standard Pressure Setting: 50psi (345 kPa).
สเปคสินค้า
  • Keywords: air, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, copper pex manifold, double union pex, double union solder valve, double union valve, fill, hydronic, lead free, lead free union valve, lead free valve, lf, lf valve, lfn55b, lfn55b,, low pressure regulator, low pressure valve, mini regulator, n55b, pex manifold, pres reg, pressure reducing valve, reducing valve, reg, separator, solder union, solder valve, union valve, valve, water pressure reducing valve, water regulator, wprv,
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6809
  • Product familyWater Safety & Flow Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (31)