เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN55B
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN55B

Series LFN55B Lead Free* Water Pressure Reducing Valves are used in commercial and residential applications to reduce incoming water pressure for protection of plumbing system components and to reduce water consumption. It consists of a Lead Free* brass body construction integral stainless steel strainer, thermoplastic seat, bronze sealed spring cage for waterworks pit installations and thermal expansion bypass. The LFN55B is available with either double union threaded or solder end connections. Maximum Working Pressure: 300psi (21 bar), Adjustable Reduced Pressure Range: 25 to 75psi (172 to 517 kPa), Standard Pressure Setting: 50psi (345 kPa).
สเปคสินค้า
  • Keywords: air, airgap, bronze body water pressure reducing valve, check, dielectric, discharge, double union solder valve, double union valve, elbow, fill, fittings, high pressure, horizontal, hydronic, lead free, lead free union valve, lead free valve, lf, lf valve, lfn55b, n55b, non-return, pipe, pressure reducing valve, prv, push/fit, quick connect, reducing valve, rp, separator, silent, solder union, solder valve, u5b, union, union valve, valve, vertical, water pressure reducing valve, waterhammer, wprv,
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6810
  • Product familyWater Safety & Flow Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (31)