เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Cartridge Style Water Pressure Reducing Valves - LFX65B
Watts

Lead Free* Cartridge Style Water Pressure Reducing Valves - LFX65B

Series LFX65B Lead Free* Water Pressure Reducing Valves are designed to reduce incoming water pressure to a sensible level to protect plumbing system components and reduce water consumption.
The LFX65B is a cartridge style regulator and is orderable three ways: As a complete, ready-to-install regulator, or as a separate rough-in kit consisting of a Lead Free* cast copper silicon alloy body with integral strainer, or as a separate cartridge assembly.
Available with interchangeable union tailpieces for solder, threaded, Quick-Connect, PEX or CPVC installations. Maximum Working Pressure: 400psi (27.6 bar), Adjustable Reduced Pressure Range: 20 to 80psi (138 to 552 kPa), Standard Pressure Setting: 50psi (344kPa). High pressure model also available.
สเปคสินค้า
  • Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6815
  • Product familyWater Safety & Flow Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)