เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Dielectric Unions - MIP Thread to Female Solder Connections - LF3007
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - MIP Thread to Female Solder Connections - LF3007

Series LF3007 Lead Free* Dielectric Unions are used in commercial and residential applications to prevent accelerated corrosion and deterioration in the piping system due to galvanic and stray current. It is installed between pipes made from dissimilar metals, and features a male iron pipe thread to female solder connection. It consists of a union nut, two tailpieces, and a gasket that separates the tailpieces to prevent an electric current from occurring. Series LF3007 is ideal in applications such as hot water storage tanks, water and air conditioners, processing tanks, steam, gas, and water piping. Maximum Pressure: 250psi.
สเปคสินค้า
  • Body Material: Lead Free* brass and steel
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: ISO 9001-2008
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6858
  • Product familyWater Safety & Flow Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves for Liquid Services
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว