เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN250
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN250

Series LFN250 Iron Body Water Pressure Reducing Valves are designed to reduce incoming water pressure to a sensible level to protect plumbing system components and reduce water consumption. This series is suitable for water supply pressures up to 250psi (17.2 bar) and may be adjusted from 25 & #8211; 75psi(172 & #8211; 517 kPa). The standard setting is 50psi (345 kPa). All parts are quickly and easily serviceable without removing the valve from the line. The optional bypass feature permits the flow of water back through the valve into the main when pressures, due to thermal expansion on the outlet side of the valve, exceed the pressure in the main supply. The LFN250 features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements.
สเปคสินค้า
  • Body Material: Iron
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: NPT Connections
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)Keywords: brass mini regulator, brass reg, brass regulator, lead free, lf, low pressure regulator, mini regulator, pres reg, reg, water regulator, watts, plumbing, water. drainage, water quality systems, water quality
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7666
  • Product familyWater Safety & Flow Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)