เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Stop and Waste Valves with Solder Ends - LFSWS
Watts

Lead Free* Stop and Waste Valves with Solder Ends - LFSWS

Series LFSWS Lead Free* Stop and Waste Valves are used in residential applications as stop and waste shutoffs. It consists of a lead free* brass body construction with a handwheel for shutoff. Series LFSWS comes with a drain cock to allow draining or venting of downstream line when valve is in the off position. Maximum Working Pressure:150psi (10.3 bar) WOG.
สเปคสินค้า
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 3/8", 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Lead Free* valves shall comply with state codes and standards, where applicable, requiring reduced lead content.
    Working Pressure: 150psi (10.3 bars) WOG.
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7871
  • Product familyWater Safety & Flow Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves for Liquid Services
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว