เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Flanged High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LFF127W
Watts

Lead Free* Flanged High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LFF127W

Series LFF127W Flanged High Capacity Water Pressure Reducing Valves are used in commercial and industrial applications to reduce incoming water pressure for protection of plumbing system components and to reduce water consumption. It consists of a triple-coated corrosion preventative Lead Free* iron body construction with flanged inlet and flanged outlet connections, replaceable disc, interchangeable diaphragm chamber, replaceable stainless steel seat and stainless steel stem. Size 4 in. is tapped for a bypass line and an auxiliary regulator. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar), Adjustable Reduced Pressure Range: 25 to 100psi (1.7 to 7.0 bar).
สเปคสินค้า
  • Body Material: Iron
    Connection Size:
    Connection Type:
    Keywords: 1/4turn, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze, lead free, lf, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, quarterturn, reduced, reduced pressure valve, reducer, reducing, repair kit, rk, rpza, shut-off, valve, valve repair, vlv, water pressure reducing, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7874
  • Product familyWater Safety & Flow Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)