เผยแพร่สินค้าของคุณ
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
    Watts

    2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(10 รีวิว)

    Series C-FBV-1 2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. It features a bottom-loaded blowout-proof stem. A full port orifice ensures maximum flow capacity, while reinforced PTFE seats, PTFE stem packing, thrust washer and body seal provide maximum safety and high operating pressure/temperature limits. Pressure Rating is 1000psi WOG (non-shock) and 125psi WSP.

    สเปคสินค้า
    • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

      • Designed for maximum safety and high operating pressure and temperature limits
      • Used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases
      • Latch-Lok handle locks in open or close position
      • Full port orifice ensures maximum flow capacity
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ball-Valve-C-FBV-1
    • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shutoff Valves > Ball Valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameBall valves
    • UNSPSC code40141607
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriptionValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
    • OmniClass Number23-27 31 15
    • OmniClass TitleBall Valves
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (31)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)