เผยแพร่สินค้าของคุณ
316 Stainless Steel, Flanged, Basket Strainers - 97FB-CSSIB
Watts

316 Stainless Steel, Flanged, Basket Strainers - 97FB-CSSIB

Description:

Series 97FB-CSSIB 316 Stainless Steel Flanged Basket Strainers feature an angle-designed basket, cast 316 stainless steel body with flanged connections, stainless steel screen, bolted retainer cap and stainless steel blow-off plug. Maximum Pressure (non-shock): 275psi (19.0 bar) WOG.


สเปคสินค้า
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 6 in. (50 to 150mm)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Basket-Strainer-97FB-CSSIB
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Strainers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings