เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Bottom-Entry Bimetal Thermometer - LFTBR
Watts

Lead Free* Bottom-Entry Bimetal Thermometer - LFTBR

Series LFTBR Bottom-Entry Bimetal Lead Free* Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. It features chrome steel cases, Kostil polymer windows, Lead Free* brass stems, brass amplifying movements, 1/2 in. NPT Lead Free* brass snap-in thermowells, and bimetal spiral spring sensing elements. Available in various temperature rating scales.
สเปคสินค้า
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Bottom-entry model features chrome steel cases, Kostil polymer windows, Lead Free* brass stems, and brass amplifying movements
    • ½ in. NPT Lead Free* brass snap-in thermowells and bimetal spiral spring sensing elements ensure accuracy
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Bimetal-Thermometer-LFTBR
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gauges > Thermometers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • รหัส ETIMEC011165
  • ชื่อ ETIMBimetal thermometer
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_34_88
  • Uniclass 2015 DescriptionTemperature gauges
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBimetallic Thermometers
  • OmniClass Number23-27 11 11
  • OmniClass TitleTemperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (31)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)