เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boiler Pressure Relief Valves - 174A
Watts

Boiler Pressure Relief Valves - 174A

4.7 จาก 5 ดาว4.7(6 รีวิว)

Series 174A Boiler Pressure Relief Valves are used in hot water heating and domestic supply boiler applications to protect against excessive pressures on all types of hot water heating supply boiler equipment. They have a bronze body construction with NPT threaded female inlet and NPT threaded female outlet (drain) connections, non-metallic disc-to-metal seating, stainless steel spring, and test lever. Series 174A resists corrosive water conditions, sticking, and freezing, and it prevents water and sediment from being trapped in the seat. It is designed for emergency safety relief and shall not be used as an operating control. Standard Pressure Setting: 30psi (206.9 kPa). Pressure Range: In 5psi (34.5 kPa) increments from 30 to 150psi (2 to 10 bar) with corresponding high ratings from 650,000 to 14,370,000 BTU/hr.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Non-mechanical seat-to-disc alignment will not stick or freeze
    • Valve protects hot water heating boiler equipment from excessive pressure
    • Bronze body with stainless steel spring
    • Seat is located above drain to prevent water from being trapped and sediment from fouling the seat
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Boiler-Pressure-Relief-Valves-174A
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Relief Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)