เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wafer Style Butterfly Valves - Import - BF-04
Watts

Wafer Style Butterfly Valves - Import - BF-04

4.8 จาก 5 ดาว4.8(9 รีวิว)

Series BF-04 Wafer Style Butterfly Valves are used in HVAC, irrigation, OEM, commercial, and institutional applications and wherever positive shutoff is required to control the flow of liquids, gases, and slurries. It features cast iron body construction, stainless steel shaft, and a mounting pad for 10 position lever, gear operator, or actuator. Available with ductile iron, aluminum bronze, or stainless steel discs and EPDM, Buna, or Viton seats. Pressure Rating is 200psi WOG.

สเปคสินค้า
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    • Used in HVAC, irrigation, OEM, commercial, and institutional applications and wherever positive shutoff is required
    • A phenolic-backed seat prevents the seat from collapsing or dislodging.
    • Meets stringent NSF-61 requirements and certified by NSF to NSF/ANSI 61 Section 8
    • Controls the flow of liquids, gases, and slurries
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Butterfly-Valve-BF-04
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shutoff Valves > Butterfly Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-08
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGeneral-Duty Valves for Plumbing Piping

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)