เผยแพร่สินค้าของคุณ
PVC/ABS Floor Drain with Round Strainer - FD-7-R
Watts

PVC/ABS Floor Drain with Round Strainer - FD-7-R

Series FD7-R PVC or ABS floor drain with reversible clamping collar, and adjustable round nickel bronze, ductile iron, or stainless steel strainer.

สเปคสินค้า
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, integrated level

    Features

    • Adjustable square strainer
    • Reversible clamping collar
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FD-7-R-Floor-Drain
  • Product familyDrainage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains