เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
    Watts

    Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS

    Watts FD-Funnels epoxy coated cast iron, nickel bronze or stainless steel bolt-on funnel.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Bolt-on style funnel
      • Attach to any floor drain grating with underside bolt
      • Round or oval for multiple condensate lines
      • Optional cast iron, nickel, bronze, or stainless steel

      Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, round funnel, stainelss steel strainer

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FD-funnels-bolt-on-funnels
    • Product familyDrainage Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 27 00
    • OmniClass TitleFloor Drains