เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire System Pressure Reducing Valve - M115F, M1115F
Fire System Pressure Reducing Valve - M115F, M1115F
    Watts

    Fire System Pressure Reducing Valve - M115F, M1115F

    Watts Series M115F (Globe) and M1115F (Angle) pressure reducing valves meet all requirements for UL listed fire protection service. They automatically reduce a higher inlet pressure to an adjustable lower outlet pressure regardless of changing flow rate or varying inlet pressure. Available as globe in flanged and grooved, and angle in flanged.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Factory tested and downstream pressure preset to 500 kPa as standard
      • Dual pressure gauges as standard, for ease of setting and confidence in performance
      • Pressure reducing control is a normally open pilot with an adjustable spring load to maintain a constant downstream pressure
      • Stainless steel trim as standard, for greater reliability & service life


      Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fire-system-pressure-reducing-valve-m115f-m1115f
    • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Control Valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักDuctile Iron
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยออสเตรเลีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
    • Uniclass 2015 DescriptionControl valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย
    ออสเตรเลีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)