เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN (32 ‒ 50mm) - LFN45B-L
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN (32 ‒ 50mm) - LFN45B-L
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN (32 ‒ 50mm) - LFN45B-L
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN (32 ‒ 50mm) - LFN45B-L
    Watts

    Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1 1/4 ‒ 2 IN (32 ‒ 50mm) - LFN45B-L

    Series LFN45B-L Lead Free* Water Pressure Reducing Valves are used in commercial and residential applications to reduce incoming water pressure to a predetermined level, thereby protecting downstream plumbing system components and reducing water consumption. Designed for easy accessibility and serviceability without removing the valve from the line. Available with double union threaded, solder, press, or cold expansion PEX (ASTM F1960) end connections. Standard pressure setting is 50 psi with an adjustable range of 25 ‒ 75 psi (172 ‒ 517 kPa). For sizes: 1 1/4 to 2 IN (32 ‒ 50mm).

    สเปคสินค้า
    • Features

      • For water supply pressures up to 300psi
      • Designed for easy in-line servicing
      • Sealed spring cage for accessible outdoor or pit applications
      • Integral stainless steel strainer and bypass feature that controls thermal expansion pressure

      Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lead-free-water-Pressure-Reducing-Valves-LFN45B-L
    • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pressure Reducing Valves > Water
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCopper
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015 DescriptionPressure reducing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.36
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePressure-Regulating Valves
    • OmniClass Number23-27 31 47
    • OmniClass TitlePressure Regulating Valves
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)