เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN - LFN55B-M1
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN - LFN55B-M1
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN - LFN55B-M1
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN - LFN55B-M1
    Watts

    Lead Free* Water Pressure Reducing Valves, Sizes: 1/2 ‒ 1 IN - LFN55B-M1

    Series LFN55B Water Pressure Reducing Valves are used in commercial and residential applications to reduce incoming water pressure for protection of plumbing system components and to reduce water consumption. It consists of a Lead Free* brass body construction integral stainless steel strainer, thermoplastic seat, bronze sealed spring cage for waterworks pit installations and thermal expansion bypass. The LFN55B is available with either threaded, solder, PEX, quick-connect, CPVC, press, or cold expansion PEX (ASTM F1960) end connections. The standard pressure setting is 50 psi (345 kPa) with an adjustable reduced pressure range of 25 to 75 psi (172 to 517 kPa). Maximum working pressure is 400 psi (27.6 bar).

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Sealed spring cage for accessible outdoor or pit installations
      • Parts are easily and quickly serviceable without removing valve from line
      • Integral stainless steel strainer to stop debris
      • Bypass feature controls thermal expansion pressure


      Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lead-free-water-Pressure-Reducing-Valves-LFN55B-M1
    • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pressure Reducing Valves > Water
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCopper
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015 DescriptionPressure reducing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.36
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePressure-Regulating Valves
    • OmniClass Number23-27 31 47
    • OmniClass TitlePressure Regulating Valves
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)