เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - LF iDROSET CSD
Watts

Lead Free* Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - LF iDROSET CSD

The LFiDROSET™ CSD calibrated flow measuring and balancing valves are designed for potable water systems. Features patented integrated flow measurement technology, large dial for direct reading of flow, hand wheel for setting flow rate without the need for tools, and positive shut-off ball valve. The LFiDROSET CSD features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements.

สเปคสินค้า
  • Features

    • 100% factory tested and calibrated to +/- 10% accuracy (read more)
    • Gauge reads flow directly with no external instruments, no calculations, no guesswork
    • Lockable hand wheel quickly and easily sets flow with no tools
    • Balancing turn-down ratio of up to 25:1 covers broad range design flow requirements
    • Models available in 1/2 inch to 1-inch sizes
    • Models: LFCSD-050, LFCSD-075, and LFCSD-100
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LF-iDROSET-Series-CSD-balancing-valve
    • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hydronic & Steam Heating
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • OmniClass Number23-27 31 29
    • OmniClass TitleMixing Valves

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)