เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press Fitting End Connections, SS Ball and Stem - LFFBV-3-PR-SS
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press Fitting End Connections, SS Ball and Stem - LFFBV-3-PR-SS
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press Fitting End Connections, SS Ball and Stem - LFFBV-3-PR-SS
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press Fitting End Connections, SS Ball and Stem - LFFBV-3-PR-SS
    Watts

    Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press Fitting End Connections, SS Ball and Stem - LFFBV-3-PR-SS

    Series LFFBV-3-PR-SS Lead Free* 2-piece, full port brass ball valves with integral press end fittings and stainless-steel ball and stem are designed for use in plumbing, heating, and potable water applications. They feature a Lead Free* brass body, adjustable packing gland, and bottom-loaded blowout proof stem. Made with integral ASTM-B88 compliant press end connections that are designed for types K, L, and M hard copper tubing. The press fitting is rated to 250 psi CWP up to 210 degrees F.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Lead Free* brass body rate NSF61-8
      • Bottom loaded blowout proof 316SS stem with packing nut and 316SS ball
      • Press connection rated to 250 psi CWP up to 210 degrees F
      • Press end connections comply to ASTM-B88


      Keywords: 125wsp, 2piece, 2piece ball valve, 3c m1, 600wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ball valve, ball valve handle, ballvalve, brass, bronze, checkvalve, doublecheck, dual, fbv, fire, flood protection assembly, full port, fullport, import, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with test cock, lead free bronze, lf, lffbv-3c m3, lffbv-4, locking handle kit, npt, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, privale label, push fit, push fit fittings, push to connect, push to connect fittings, quick connect, quick connect fittings, quick-connect, quick-connect fittings, reduced pressure valve, replacement, rpza, sae, tap, testcock, thread, threaded, twopiece, ullisted, valve, vlv

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LFFBV-3-PR-SS-Lead-free-shutoff-valve
    • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shutoff Valves > Ball Valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameBall valves
    • UNSPSC code40141607
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
    • OmniClass Number23-27 31 15
    • OmniClass TitleBall Valves
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)