เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stainless Steel Lint Trough - LI-LT
Watts

Stainless Steel Lint Trough - LI-LT

Watts LI-LT type 304 stainless steel lint trough with removable stainless steel filter screens, perforated stainless steel dome bottom strainer, and 4"(102) no hub bottom outlet.

สเปคสินค้า
  • Features

    • 4" (102) no hub bottom outlet
    • Specified in commercial laundries
    • All stainless steel construction
    • Removable filter screens

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.li-lt-stainless-steel-lint-trough
  • Product familyDrainage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationFilter
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 55 35
  • OmniClass TitleLiquid Separators

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)