เผยแพร่สินค้าของคุณ
Portable Hydrant Meter Backflow Preventers - 994BLT
Watts

Portable Hydrant Meter Backflow Preventers - 994BLT

Description:
Model 994BLT Portable Hydrant Meter Backflow Preventers prevent the reverse flow of polluted from entering into the potable water supply where flow is in one direction and the possibility of cross-connection exists, such as at a fire hydrant or other non-permanent installation. It consists of stainless steel body construction with stainless steel internal parts. Its portable, lightweight design provides long-term service with minimal maintenance. Series 994BLT is ideal for use on existing hydrant meter hookups. Factory assembled and tested. Various inlet and outlet sizes available.

สเปคสินค้า
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly

    Size(s):
    2 1/2 in. FNPT x 3 in. MNPT

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Portable-Hydrant-Meter-Backflow-Preventers-994BLT
  • Product familyBackflow Prevention
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Reduced Pressure Zone Assemblies
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameHydrants
  • UNSPSC code40141726
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)