เผยแพร่สินค้าของคุณ
Designer RO Drinking Water Faucets - Ceramic Disc - Non Air Gap - PWFCT905
Watts

Designer RO Drinking Water Faucets - Ceramic Disc - Non Air Gap - PWFCT905

The Designer RO Faucet comes in beautiful finishes to match today's designer kitchens. This Lead Free* designer faucet retrofits to most brands and makes an excellent upgrade from the basic faucets that come with most reverse osmosis or other filtration systems. The Series 905 is available in Chrome and Brushed Nickel. Features - Smooth operating ceramic disk element - Lever style handle - High reach neck design - Swivel neck - Mounting hardware included - Requires a 7/8 in. mounting hole

สเปคสินค้า
    • High-reach swivel-neck design is an excellent upgrade from basic RO/filtration faucets
    • Lead-Free* designer faucet designed to retrofit most brands
    • Designer non-Air Gap faucet available in chrome and brushed nickel
    • Smooth-operating ceramic disk element and mounting hardware included for convenience
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PWFCT905-faucet
  • Product familyWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Quality Parts & Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว