เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
    Watts

    Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B

    Quick-Connect tee valves - polysulfone. 3550B-1008 - 1/2 in. CTS x 3/8 in. CTS 3550B-1004 - 1/2 in. CTS x 1/4 in. OD

    สเปคสินค้า
    • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds, pipe fittings, tees
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Quick-Connect-Tee-Valves-Polysulfone-3550b
    • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Connections > Aqualock
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • IFC classificationPipe Fitting
    • UNSPSC nameHardware and fittings
    • UNSPSC code401417
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
    • OmniClass Number23-27 43 00
    • OmniClass TitlePipe Fittings
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings