เผยแพร่สินค้าของคุณ
5 in. x 4 in.  Downspout Boot - RD-980
Watts

5 in. x 4 in. Downspout Boot - RD-980

Watts Drainage Products RD-980 5 in. x 4 in. x 24 in. (127 x 102 x 610mm) long epoxy coated cast iron downspout boot with countersunk securing strap, and 4 in. (120mm) no hub pipe connection.
สเปคสินค้า
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RD-980
  • Product familyDrainage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)