เผยแพร่สินค้าของคุณ
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
    Watts

    Underground FRP Tanks - RWT-FRP

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)

    Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) tanks for underground installation are engineered for commercial rainwater system applications with storage capacities up to 8,000 gallons. Tanks are pre-plumbed with a PVC calming inlet to minimize turbulence. Tanks are rated for H20 or HS-20 vehicular traffic loading as defined in the AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges.

    สเปคสินค้า
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, commercial filter, underground tanks

      Features

      • Corrosion resistant fiberglass reinforced plastic construction
      • Nominal storage capacity options up to 50,000 gallons
      • Rated for H20 and HS-20 vehicular traffic loading
      • Single piece construction
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RWT-FRP-Underground-Tank
    • Product familyWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rainwater Harvesting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationTank
    • Uniclass 2015 CodePr_60_50_96_70
    • Uniclass 2015 DescriptionRainwater storage butts
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRainwater Storage Tanks
    • OmniClass Number23-27 29 21 13
    • OmniClass TitleUnderground Tank Containments

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (31)