เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steam Check Valve 600-Z3
Watts

Steam Check Valve 600-Z3

4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)

Series 600-Z3 Steam Check Valves are used in high cycle steam applications. They feature a bronze body and heavy internal construction for longer life, conical 316 stainless steel disc for full fluid flow, Super Teflon seat for higher temperature rating, and heavy duty stainless guide road to enhance disc guidance. The Series has a low pressure drop and can be installed in a horizontal or vertical position. Maximum Pressure: 400psi (27.6 bars) WOG non-shock @ -20°F to 100°F (-29°C to 38°C); 150psi (10 bars) WSP @ 366°F (186°C)

Features

  • Low pressure drop equivalent to a swing check
  • Performs silently and efficiently in high cycle high temperature steam applications
  • Designed and constructed for full flow and longer life
สเปคสินค้า
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.steam-check-valve-600-z3
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Check Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSteam valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)