เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steam Safety Relief Valves, ASME Section IV - 315-M2
Steam Safety Relief Valves, ASME Section IV - 315-M2
    Watts

    Steam Safety Relief Valves, ASME Section IV - 315-M2

    Series 315-M2 steam safety relief valves are used in commercial and industrial applications for low-pressure steam heating boilers and process equipment. They have a bronze body construction with NPT threaded male inlet and threaded female outlet (drain) connection, stainless steel spring, top-guided stem, and non-stick PTFE® disc to metal seating. ASME Section IV at 15 psi (103 kPa) set point.

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Non-sticking PTFE disc
      • Bronze body and stainless steel spring
      • High-capacity valve protects low pressure steam heating and process equipment
      • Seat is located above drain to prevent water from being trapped and sediment from fouling the seat
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Steam-Safety-Relief-Valves-315-M2
    • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Relief Valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-03
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)