เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor Drain with Membrane Clamp and Adjustable Strainer - WAFD
Watts

Floor Drain with Membrane Clamp and Adjustable Strainer - WAFD

Watts Drainage Products WAFD floor drain with PVC or ABS body, double drainage flange, full diameter reversible membrane clamping collar, adjustable nickel bronze stainer with polished nickel bronze grate and frame.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Available with durable PVC or ABS body
    • For finished areas where pedestrian traffic occurs
    • Adjustable nickel bronze stainer with polished nickel bronze grate and frame resists wear
    • Double drainage flange and full diameter reversible membrane clamping collar

    Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, rim floor drain

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WAFD-Floor-Drain
  • Product familyDrainage Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)