เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wye-Pattern Strainers, Cast Iron - 77S M1
Watts

Wye-Pattern Strainers, Cast Iron - 77S M1

Description:

Series 77S Cast Iron, Wye-Pattern Strainers are feature a wye-pattern, iron body with threaded connections, stainless steel screen, threaded iron retainer cap with non-asbestos gasket and tapped blow-down connection. Series 77S has machined seat that allows the screen to be self-aligning to assure a perfect fit. Maximum Pressure (non shock): 400psi (27.6 bar) @ 150°F (66°C) WOG, 250psi (17.2 bar) @ 406°F (208°C) WSP.

สเปคสินค้า
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 3 in. (8 to 80mm)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Wye-Pattern-Strainers-77S-M1
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Strainers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)