เผยแพร่สินค้าของคุณ
High performance chemical water fire extinguisher_YNX-2.5

High performance chemical water fire extinguisher_YNX-2.5

4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

สเปคสินค้า
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ynx-2_5
  • Product familyFire extinguisher
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์High performance chemical water fire extinguisher
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)490
  • กว้าง (มิลลิเมตร)180
  • ความลึก (มิลลิเมตร)130
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • ผลิตโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.77
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ

พื้นที่การขาย

เอเชีย
ญี่ปุ่น

สินค้าใกล้เคียง