เผยแพร่สินค้าของคุณ
Transport platform GEDA 3700 Z/ZP (D)
Zeppelin Rental GmbH

Transport platform GEDA 3700 Z/ZP (D)

  • Delivery height: 100m.
  • Smooth start and stop and exact positioning on the floor.
  • Load display in kg and monitoring of load distribution.
  • Four different platform versions available.
  • In addition there is the following platform variant:

Variant 1: Platform A 2,15 m x2,90 m x2,10 m (3700Kg)

Variant 2: Platform B 3,1 m x 2,9 m x 2,10 m (3400 kg)

Variant 3: Platform C 4,05 m x 2,9 m x 2,10 m (3200 kg) 



สเปคสินค้า
    • Type: 3700ZZ/P
    • Manufacturer: Geda
    • Load capacity (kg): max. 3000
    • Number of persons allowed: 7
    • Length transport (mm): 3500
    • Transport height (mm): 2550
    • Transport width (mm): 1900
    • Field of application: People/material transport
    • Lifting speed (m/min): 12/24








สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SL-GEDA3700ZZP
  • Product familyConveyor technology
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์construction elevators, forklifts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1650
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionConstruction lifts

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)