เผยแพร่สินค้าของคุณ
Haze - Pendant fixture
Haze - Pendant fixture
Haze - Pendant fixture
Haze - Pendant fixture
    ZERO

    Haze - Pendant fixture

    Haze is new pendant lamp that is a modern interpretation of an oriental lantern with collars capping a rounded form. The lamp features a bespoke 3D knit stretched cover that hugs tightly around the globe with
    wooden collars top and bottom to hide the ends of the fabric and keep it neat. Named HAZE after the visual fading effect around the edge. This effect is created when illuminated light is incrementally masked
    by the knit when as it wraps around the rounded diffuser. Haze has a soft approachable personality due to its friendly form and approachable materials with the knitted melange fabric and natural wood. Haze
    would sit as comfortably in the home or in the office and would work well on its own or in a group.
    Samuel Wilkinson: “The idea arrived by accident after testing some 3d knitted fabrics for another project on top of a round form in the studio. By chance we noticed this hazing effect that happened as the light
    faded around the form due to the thickness of the fabric. From this discovery it was a case of developing the elements to refine the design and try to bring it together in an attractive way.”

    สเปคสินค้า
    • Finish
      Shade cover in 3D woven polyester fabric from Camira in white, black or petroleum..
      Inner shade in opal acrylic. Wooden ash rings.
      LED info
      System power: 16W, 17W. Luminaire Luminous Flux: 468LM, 656LM.
      CCT 2700K, 3000K. SDCM 3. CRI 80. CRI 90.
      16401 - L80 50.000h.
      Installation
      In ceiling, 2,5 m cable.
      Connection
      DCL ceiling-plug or terminal-block 3x4 mm2. When dimmable 5x4mm2.
      Design
      Samuel Wilkinson 2020

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Haze
    • Product familyHaze
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendants
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)352
    • กว้าง (มิลลิเมตร)372
    • ความลึก (มิลลิเมตร)375
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (60)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)