เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1225-BL Plate Type System with Bi-Level Water Cooler Support
Zurn
Archived

Z1225-BL Plate Type System with Bi-Level Water Cooler Support

The Zurn Z1225-BL Water cooler support system with bi-level cooler support top and bottom plates. Complete with Dura-Coated rectangular steel uprights with welded feet, adjustable support plates, and mounting fasteners.

Features & Benefits

* Plate type carrier system with bi-level cooler support
* Uses floor-mounted upright
* For water coolers
* 200 lb. load capacity

สเปคสินค้า
  • Z1225-BL Water cooler support system with bi-lbvel cooler support top and bottom plates. Complete with Dura-Coated rectangular steel uprights with welded feet, adjustable support plates, and mounting fasteners.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1225-bl
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drinking Fountains/Coolers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่1918-04-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09
  • Uniclass 2015 DescriptionBrackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (21)