Channels are 120" [3048mm] long, 12" [305mm] wide reveal and have a 9-1/4" [235mm] throat. Modular channel sections are made of Fiber Reinforced Polymer (FRP), and have a positive mechanical connection between channel sections that will not separate during the installation. Channels weigh less than 5.05 lbs. [2.29 kg] per linear foot, have a smooth, 3" [76mm] radiused self cleaning bottom with a Manning’s coefficient of .009 and 1.04%or neutral 0% built in slope. Channels are provided with standard DGC grates that lock down to frame. Zurn 12" [305mm] wide reveal Ductile Iron Slotted Grate conforming to ASTM specification A536, Grade 80-55-06. Ductile Iron grate is rated class C per the DIN EN 1433 top load classifications. Supplied in 24" [610mm] nominal lengths with 13/16" [21mm] wide slots, and 1-1/2" [38mm] bearing depth. Grate has an open area of 80.8 sq. in per ft. [171,027 sq. mm per meter]. The #7 gage thick Heavy-Duty Carbon Steel Frame Assembly conforms to ASTM specification A36. Frames shall mechanically lockinto the concrete surround at a maximum spacing of every 21" [533mm], with 14 anchors per 120" [3048mm]. Frames have rebar attachment brackets as standard to secure trench to its final location. Grate lockdown bars are to be integral to the frame. The frame is supplied with a powder coated finish. All welds must be performed by a certified welder per ASTM standard AWS D1.1. Frames and Channels shall be produced in the U.S.A.
Keywords: fiber trench drain system, trench drain system, polymer trench drain system, trench drain system with steel frame, trench drain specification
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |