Publiko produktet
ASAŞ Çatı Penceresi Sistemi RSK50
ASAŞ Çatı Penceresi Sistemi RSK50
ASAŞ Çatı Penceresi Sistemi RSK50
    ASAŞ

    ASAŞ Çatı Penceresi Sistemi RSK50

    RSK50 Çatı Penceresi Sistemi, yapısal camlı çatı penceresi sistemlerinden oluşmaktadır. 50 mm profil genişliğine ve 1,8 mm duvar kalınlığına sahiptir. Çelik takviyeli profiller kullanılarak çatı penceresi sistemi üretilebilmektedir. Çentiksiz dikey ve yatay profil bağlantı çözümü sunar. 8 mm + 16 mm + 5/5 mm ve 8 mm + 16 mm + 6/6 mm çift cam seçenekleri mevcuttur. Su tahliye sistemi kordon üzerinden sağlanmaktadır. Yüksek ısı yalıtım değerleriyle öne çıkmaktadır.
    Özellikler
    • Teknik Özellikler

      Profil Genişliği: 50 mm

      Duvar Kalınlığı: 1,8 mm

      Maks. Cam Kalınlığı: 36 mm

      Uygulama Seçenekleri

      Kaplamalı Cephe

      Yapısal Camlama Sistemi

      İki Taraflı Sistem

      Dışa Açılan Gizli Havalandırma

      Çelik Takviye Sistemi

      Tüm renkler elektrostatik toz boyama ve eloksal yüzey işlemleri için uygundur.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.asas-skylight-system-rsk50
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-04-30
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Skylights

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika