Publiko produktet
ASAŞ Pencere ve Kapı RWT95
ASAŞ Pencere ve Kapı RWT95
    ASAŞ

    ASAŞ Pencere ve Kapı RWT95

    RWT95, özel yalıtım malzemeleri kullanarak düşük Uw değerleri sunan, yüksek termal ve statik performans sağlayan yalıtımlı bir alüminyum pencere ve kapı sistemidir. Tasarım prensibi, 54 mm bariyer ve özel yalıtım malzemelerinin entegrasyonuna olanak tanıyarak üstün yalıtım performansı sağlar.

    Yüksek ısı yalıtım kapasitesi sayesinde RWT95, Pasif Ev Sertifikası'na sahiptir. ASAŞ tarafından tasarlanan diğer pencere sistemleriyle aynı bağlantı elemanları ve sarf malzemelerini kullanarak, üreticilere üretim ve stok yönetiminde verimlilik sunar.

    Özellikler
    • Teknik Özellikler

      Çerçeve Derinliği: 95 mm

      Havalandırma Derinliği: 105 mm

      Duvar Kalınlığı: 2 mm

      Maks. Cam Kalınlığı: 85 mm

      Isı Yalıtım Çubuğu: 54 mm

      Uygulama SeçenekleriPencereKapı
      İçeri Açılan**
      Dışarı Açılan**
      Alttan Askılı
      *
      Eğimli ve Döndürülebilir Açılış
      *
      *

      Tüm renkler elektrostatik toz boyama ve anotlama yüzey işlemleri için uygundur.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.asas-window-and-door-rwt95
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-05-09
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Tilt and Turn Windows

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika