Publiko produktet
ASAŞ Penceresi ASWM24
ASAŞ Penceresi ASWM24
    ASAŞ

    ASAŞ Penceresi ASWM24

    ASWM24 pencere sistemi, sineklikli dışa açılan bir pencere sistemidir. 82 mm çerçeve ve kanat derinliğine ve 1,8 mm profil kalınlığına sahiptir. Sistem, 24 mm ile 42 mm arasında maksimum cam kalınlığını destekler ve 24 mm'lik bir ısı bariyerine sahiptir.

    Sistemin temel özellikleri:
    • İçeriden kumanda edilebilen sineklik modülü
    • Çerçeveye entegre edilmiş kol
    • Yan kanatlı ve üstten açılır tente ile dışa doğru açılma
    • CAL köşe bağlantı alternatifi
    • Özel pim ile açma seti

    Özellikler
    • Teknik Özellikler

      • Çerçeve Derinliği: 82 mm
      • Havalandırma Derinliği: 82 mm
      • Profil Kalınlığı: 1,8 mm
      • Maks. Cam Kalınlığı: 24~42 mm
      • Isı Yalıtım Çubuğu: 24 mm

      Uygulama SeçenekleriPencere
      Dışa Açılan - Yandan Kanatlı Pencere*
      Dışa Açılan - Üstten Kanatlı Pencere*


      Tüm renkler elektrostatik toz boyama ve eloksal yüzey işlemleri için uygundur.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.asas-window-aswm24
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-05-22
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Awning Window

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika